Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0086 - Toggle clamps push-pull without mounting bracket
Bill of material
K0086.0750
BESTKIPP
Order No.
K0086.0750
POS
position lever
OG
opening angle of handle
185 °
F
hand force
160 N
F2
Holding force
7500 N
F1
Clamping force
1600 N
PASSKG
suitable plastic handle
K0100.33
B3
Width
31.0 mm
C1
height
14.2 mm
D1
diameter
16 mm
D2
diameter
28.5 mm
H
height
149.0 mm
L
Length
235 mm
L1
Length
93 mm
L2
Length
23 mm
L3
Length
40 mm
L4
Length
70 mm
M
Thread
M 10 x 50
M1
thread 1
M 24 x 1.5
R
Radius
135 mm
C
stroke
67 mm
GEW
Approx. weight
0.9568 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes mm
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035434
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.